Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 65, Mit Stecker, Flansch, 65

065B7776

FVF DN65 PN25 mit Stopfen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße65
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]64
BeschreibungFVF DN65 PN25 mit Stopfen
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]65 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 65
Kvs-Werte [m³/h]95.00 m³/h
Maschenweite [mm]0.87 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFVF Schmutzfänger DN65 PN25 Flansch
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
WerkstoffSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.846 Kilogramm
Nettogewicht11.706 Kilogramm
Volume19.188 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555385
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens