Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, Mit Stecker, Flansch, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 mit Stopfen

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße15
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]150
BeschreibungFVF DN15 PN25 mit Stopfen
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]15 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 15
Kvs-Werte [m³/h]5.30 m³/h
Maschenweite [mm]0.54 mm
Material DescriptionFVF Schmutzfänger DN15 PN25 Flansch
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nenndruck [bar]25 bar
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
VerpackungseinheitMulti-Pack
WerkstoffSphäroguss EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.686 Kilogramm
Nettogewicht2.2 Kilogramm
Volume1.729 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No significant risk