Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 100, Mit Stecker, Flansch, 100

065B7766

FVF DN100 PN16 Schmutzfänger mit Spezialstopfen, I-Paket

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße100
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]280
BeschreibungFVF DN100 PN16 Schmutzfänger mit Spezialstopfen, I-Paket
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]100 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 100
Kvs-Werte [m³/h]192.80 m³/h
Maschenweite [mm]0.40 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFVF DN100 PN16 Plug-Special Screen I-p
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
WerkstoffGrauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht28.187 Kilogramm
Nettogewicht23 Kilogramm
Volume47.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555767
Proposition 65No significant risk