Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, Mit Stecker, Flansch, 40

065B7758

FVF DN40 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße40
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]64
BeschreibungFVF DN40 PN16 mit Stopfen, 2Löcher, I-p
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]40 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 40
Kvs-Werte [m³/h]33.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Maschenweite [mm]0.87 mm
Material DescriptionFVF DN40 PN16 Plug I-p
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
WerkstoffGrauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht7.95 Kilogramm
Nettogewicht6.6 Kilogramm
Volume16.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555682
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens