FVF, PN 16, DN 32, Mit Stecker, Flansch, 32
065B7757
FVF DN32 PN16 Schmutzfänger mit Spezialstopfen, I-Paket
065B7757
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | 32 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 280 |
| Beschreibung | FVF DN32 PN16 Schmutzfänger mit Spezialstopfen, I-Paket |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 32 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Größe | DN 32 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 18.40 m³/h |
| Maschenweite [mm] | 0.40 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | FVF DN32 PN16 Plug-Special Screen I-p |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 30 pc |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schmutzfänger-Typ | Mit Stecker |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff | Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6.18 Kilogramm |
| Nettogewicht | 5 Kilogramm |
| Volume | 11.2 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555675 |
| Proposition 65 | No significant risk |