Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Mit Stecker, Flansch, 15

065B7754

FVF DN15 PN16 Schmutzfänger mit Spezialstopfen, I-Paket

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anschlussgröße15
AnschlusstypenFlansch
Anzahl der Maschen [n/cm²]280
BeschreibungFVF DN15 PN16 Schmutzfänger mit Spezialstopfen, I-Paket
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 16
Durchmesser [mm]15 mm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
GrößeDN 15
Kvs-Werte [m³/h]5.10 m³/h
Maschenweite [mm]0.40 mm
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFVF DN15 PN16 Plug-Special Screen I-p
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Menge je Verpackungseinheit55 pc
Nenndruck [bar]16 bar
Product line08
ProduktgruppeZusatzprodukte
ProdukttypFVF
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schmutzfänger-TypMit Stecker
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
WerkstoffGrauguss EN-GJL-250 (GG 25)
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water
ZulassungsstandardDIN EN 1092-2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2 Kilogramm
Nettogewicht0.003 Kilogramm
Volume4.887 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555644
Proposition 65No significant risk