FVF, PN 16, DN 200, Mit Entleerungs-Kugelhahn, Flansch, 200
065B7737
FVF DN200 PN16 with Ball Valve mounted o
065B7737
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | 200 |
| Anschlusstypen | Flansch |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
| Beschreibung | FVF DN200 PN16 with Ball Valve mounted o |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 16 |
| Durchmesser [mm] | 200 mm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Größe | DN 200 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 870.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
| Material Description | FVF DN200 PN16 with Ball Valve mounted o |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schmutzfänger-Typ | Mit Entleerungs-Kugelhahn |
| Werkstoff | Grauguss EN-GJL-250 (GG 25) |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
| Zulassungsstandard | DIN EN 1092-2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 123 Kilogramm |
| Nettogewicht | 109 Kilogramm |
| Volume | 230.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555620 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |