Danfoss logo
Schmutzfänger und O-Ring für FVR/FVR-D DN50-product-details

Schmutzfänger und O-Ring für FVR/FVR-D DN50

065B8252

Schmutzfänger und O-Ring für FVR/FVR-D DN50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anzahl der Maschen [n/cm²]50
BeschreibungSchmutzfänger und O-Ring für FVR/FVR-D DN50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Maschenweite [mm]0.50 mm
Material DescriptionSiebeinsatz Schmutzfänger FVR(-D) DN50
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Menge je Verpackungseinheit6 pc
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZubehör – Zusatzprodukte
ProdukttypSchmutzfänger FVR
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-Dossier Produktname065B8252
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseEdelstahl, EPDM
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.015 Kilogramm
Nettogewicht0.015 Kilogramm
Volume0.227 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104042558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm