Schmutzfänger und O-Ring für FVR/FVR-D DN40
065B8251
Schmutzfänger und O-Ring für FVR/FVR-D DN40
065B8251
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 50 |
| Beschreibung | Schmutzfänger und O-Ring für FVR/FVR-D DN40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Maschenweite [mm] | 0.50 mm |
| Material Description | Siebeinsatz Schmutzfänger FVR(-D) DN40 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 15 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zubehör – Zusatzprodukte |
| Produkttyp | Schmutzfänger FVR |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP-Dossier Produktname | 065B8251 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl, EPDM |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.009 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.009 Kilogramm |
| Volume | 0.099 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |