FVF-Dichtung
065B7896
FVF-Dichtung DN250
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör für Schmutzfänger
065B7896
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Beschreibung | FVF-Dichtung DN250 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | FVF-Dichtung DN250 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zubehör – Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF-Dichtung |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Size | DN 250 |
| Werkstoff Gehäuse | Verstärktes Graphit |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.048 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.04 Kilogramm |
| Volume | 0.256 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |