FVF-Dichtung
065B7894
FVF-Dichtung DN150
065B7894
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Beschreibung | FVF-Dichtung DN150 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Dichtung f. FVF DN150 I-P |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zubehör – Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF-Dichtung |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Size | DN 150 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff Gehäuse | Verstärktes Graphit |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.108 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.023 Kilogramm |
| Volume | 1.28 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031934 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |