FVF-Dichtung
065B7889
FVF-Dichtung DN50
065B7889
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Beschreibung | FVF-Dichtung DN50 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Material Description | Dichtung f. FVF DN50 I-P |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zubehör – Zusatzprodukte |
| Produkttyp | FVF-Dichtung |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Size | DN 50 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Werkstoff Gehäuse | Verstärktes Graphit |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.006 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.002 Kilogramm |
| Volume | 0.059 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031682 |
| Proposition 65 | No significant risk |