Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-Dichtung

065B7886

FVF-Dichtung DN15-20

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
BeschreibungFVF-Dichtung DN15-20
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Material DescriptionDichtung f. FVF DN15-20
Medientemperatur [°C] [max.]350 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZubehör – Zusatzprodukte
ProdukttypFVF-Dichtung
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SizeDN 15
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff GehäuseVerstärktes Graphit
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.017 Kilogramm
Nettogewicht0.001 Kilogramm
Volume0.061 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104031651
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens