Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Schmutzfänger DN65 PN16-25 Fein + Dichtung

065B7830

Schmutzfänger DN65 PN16-25 Fein + Dichtung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anzahl der Maschen [n/cm²]625
BeschreibungSchmutzfänger DN65 PN16-25 Fein + Dichtung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Maschenweite [mm]0.25 mm
Material DescriptionSieb f. FVF DN65 PN16-25 Fein
Medientemperatur [°C] [max.]350 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit8 pc
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZubehör – Zusatzprodukte
ProdukttypSchmutzfänger FV – Fein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseEdelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.106 Kilogramm
Nettogewicht0.094 Kilogramm
Volume0.613 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555989
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens