Schmutzfänger DN250 PN16-25 Normal + Dichtung
065B7822
Schmutzfänger DN250 PN16-25 Normal + Dichtung
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör für Schmutzfänger
065B7822
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 25 |
| Beschreibung | Schmutzfänger DN250 PN16-25 Normal + Dichtung |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Maschenweite [mm] | 1.18 mm |
| Material Description | Sieb f. FVF DN250 PN16-25 Normal |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 2 pc |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zubehör – Zusatzprodukte |
| Produkttyp | Schmutzfänger FV – Normal |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.669 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.4 Kilogramm |
| Volume | 25.427 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555903 |
| Proposition 65 | No significant risk |