Schmutzfänger DN40 PN16-25 Normal + Dichtung
065B7814
Schmutzfänger DN40 PN16-25 Normal + Dichtung
065B7814
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anzahl der Maschen [n/cm²] | 64 |
| Beschreibung | Schmutzfänger DN40 PN16-25 Normal + Dichtung |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Maschenweite [mm] | 0.87 mm |
| Material Description | Sieb f. FVF DN40 PN16-25 Normal |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 350 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 8 pc |
| Product line | 08 |
| Produktetikett | Yes |
| Produktgruppe | Zubehör – Zusatzprodukte |
| Produkttyp | Schmutzfänger FV – Normal |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.054 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.02 Kilogramm |
| Volume | 0.186 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555828 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |