Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Schmutzfänger DN32 PN16-25 Normal + Dichtung

065B7813

Schmutzfänger DN32 PN16-25 Normal + Dichtung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
Anzahl der Maschen [n/cm²]64
BeschreibungSchmutzfänger DN32 PN16-25 Normal + Dichtung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Maschenweite [mm]0.87 mm
Material DescriptionSieb f. FVF DN32 PN16-25 Normal
Medientemperatur [°C] [max.]350 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit4 pc
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZubehör – Zusatzprodukte
ProdukttypSchmutzfänger FV – Normal
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseEdelstahl, W.-Nr. 1.4301
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.03 Kilogramm
Nettogewicht0.026 Kilogramm
Volume0.175 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555811
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens