Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Ablaufkugelhahn FVF-B mit Messinggehäuse

065B7801

Kugelhahn DN15 und Reduziereinheit

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 50 %
BeschreibungKugelhahn DN15 und Reduziereinheit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Für VentilgrößeDN 65-300
Material DescriptionBall Valve DN15 and reduction unit
Medientemperatur [°C] [max.]130 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Eigenschaften
Wert
Product line08
ProduktetikettYes
ProduktgruppeZubehör – Zusatzprodukte
ProdukttypAblaufkugelhahn FVF-B mit Messinggehäuse
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseDZR-Messing CuZn36Pb2AS
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.328 Kilogramm
Nettogewicht0.226 Kilogramm
Volume0.169 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421555576
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens