Trinkwarmwassersystem, TD-S, 100 kW, 900 L
161L1365
THERMODUAL-S 900-100 StS
161L1365
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | geschweißt |
| Anschlussart HE | geschweißt |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 26,9 mm |
| Anschlussnennweite TWE | Rp2" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | Rp1" |
| Anschlussrichtung Primärseite | Horizontal |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 26,9 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aufbau | stehend |
| Auslegungstemperatur empfohlen [°C] | 70 °C |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 150 °C |
| Beschreibung | THERMODUAL-S 900-100 StS |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 1115 mm |
| Breite Paket [mm] | 1100 mm |
| Breite Paket 2 [mm] | 1200 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPS mit laminiertem Vlies |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 1.90 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 1.71 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 1900 mm |
| Höhe Paket [mm] | 2015 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe Paket 2 [mm] | 500 mm |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Speicherwassererwärmer |
| Leistung [kW] | 100.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | ThermoDual-S 900-100 StS |
| Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | DN20 |
| Nennweite HE | DN20 |
| Nennweite TWE | DN50 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | DN25 |
| Normalwohnungsanzahl [max.] | 59 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | TD-S |
| Regelart TWE | External control |
| Reglertyp TWE | No Controller |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Stromstärke [A] [max.] | 0.2 A |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 1265 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 1100 mm |
| Tiefe Paket 2 [mm] | 800 mm |
| Typ TWE-Pumpe | UPM2K |
| Typ WÜ TWW | XB37M-1-30 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warmwasserspeichervolumen [l] | 900 L |
| Werkstoff Speicher | 14571 |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | DVGWCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 149 Kilogramm |
| Nettogewicht | 149 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854693 |