Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Trinkwarmwassersystem, TD-S, 100 kW, 350 L

161L0992

THERMODUAL-S 350-100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEgeschweißt
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW26,9 mm
Anschlussnennweite TWERp1 1/2"
Anschlussnennweite ZirkulationsleitungRp3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteHorizontal
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE26,9 mm
Application typeDHW storage & charging
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C]70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]150 °C
BeschreibungTHERMODUAL-S 350-100
Breite mit Gehäuse [mm]925 mm
Breite Paket [mm]800 mm
Breite Paket 2 [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPS mit laminiertem Vlies
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]1.90 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]1.71 m³/h
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fabrikat TWE-PumpeGrundfos
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]1725 mm
Höhe Paket [mm]1875 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe Paket 2 [mm]500 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungSpeicherwassererwärmer
Leistung [kW]100.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionThermoDual-S 350-100 v2023
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN20
Nennweite TWEDN40
Nennweite ZirkulationsleitungDN20
Normalwohnungsanzahl [max.]39
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTD-S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Stromstärke [A] [max.]0.2 A
Tiefe mit Gehäuse [mm]965 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Tiefe Paket 2 [mm]800 mm
Typ TWE-PumpeUPM2K
Typ WÜ TWWXB37M-1-30
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warmwasserspeichervolumen [l]350 L
Werkstoff Speicher14571
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungDVGWCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht84 Kilogramm
Nettogewicht84 Kilogramm
Volume1443.523 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162705667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm