Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Trinkwarmwassersystem, TD-S, 22 kW, 100 L

161L0976

THERMODUAL-S 100-22

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEgeschweißt
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW26,9 mm
Anschlussnennweite TWERp3/4"
Anschlussnennweite ZirkulationsleitungRp3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteHorizontal
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE26,9 mm
Application typeDHW storage & charging
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur empfohlen [°C]70 °C
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]150 °C
BeschreibungTHERMODUAL-S 100-22
Breite mit Gehäuse [mm]595 mm
Breite Paket [mm]750 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPS mit laminiertem Vlies
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]0.54 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]0.38 m³/h
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fabrikat TWE-PumpeGrundfos
HerstellernameDanfoss
Höhe mit Gehäuse [mm]1290 mm
Höhe Paket [mm]1500 mm
Eigenschaften
Wert
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungSpeicherwassererwärmer
Leistung [kW]22.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionThermoDual-S 100-22 VA v2023
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN20
Nennweite HEDN20
Nennweite TWEDN20
Nennweite ZirkulationsleitungDN20
Normalwohnungsanzahl [max.]3
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTD-S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Stromstärke [A] [max.]0.4 A
Tiefe mit Gehäuse [mm]680 mm
Tiefe Paket [mm]750 mm
Typ TWE-PumpeUPN
Typ WÜ TWWXB12M-1-10
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warmwasserspeichervolumen [l]100 L
Werkstoff Speicher14571
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungDVGWCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht40 Kilogramm
Nettogewicht40 Kilogramm
Volume527.223 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162705025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm