Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Trinkwarmwassersystem, TD-CM, TD-CM, 210kW, 3-Wegeventil, ECL, Isolierhaube, Wilo, 210 kW

004X1781

TD-CM 210KW MV, ECL, Isolierhaube WI

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart HEInnengewinde
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite TWEG1 1/4"
Anschlussnennweite ZirkulationsleitungG1 1/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteVertikal
Anschlusstyp ZirkulationsrohrAußengewinde
Anschlussweite HERp1 1/4"
Application typeDHW storage & charging
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
BeschreibungTD-CM 210KW MV, ECL, Isolierhaube WI
Breite ohne Gehäuse [mm]900 mm
Breite Paket [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffPolyurethan-Hartschaum
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druck Primärseite [bar] [max.]10 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.]0.43 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]3.80 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]3.60 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.]2.40 m³/h
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fabrikat HeizungspumpeWilo
Fabrikat TWE-PumpeWilo
Fabrikat TWE-ZirkulationspumpeGrundfos
Fernwärmestation VersionTD-CM, 210kW, 3-Wegeventil, ECL, Isolierhaube, Wilo
GehäusematerialPolyurethan-Hartschaum
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]1940 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe Paket [mm]2000 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungSpeicherwassererwärmer
Leistung [kW]210.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite HEDN32
Nennweite TWEDN25
Nennweite ZirkulationsleitungDN25
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTD-CM
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Stromstärke [A] [max.]4.0 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm]488 mm
Tiefe Paket [mm]800 mm
Typ HeizungspumpeSTRATOS PARA
Typ TWE-PumpeSTRATOS PARA Z
Typ TWE-ZirkulationspumpeUPM GEO
Typ WÜ TWWXB59M-1-30
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Zirkulation TWEJa
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungDVGWCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht150 Kilogramm
Nettogewicht130 Kilogramm
Volume807.087 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162744260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm