Danfoss logo
Thermoclean

Trinkwarmwassersystem, TC-DL, 546 kW, Reglertyp TWE: ECL 310, 1300 L

004X1623

TC-DL 1300 ECL XB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEgeschweißt
Anschlussart TWEInnengewinde
Anschlussnennweite FW60,3/76,1mm
Anschlussnennweite TWERp2 1/2"
Anschlussnennweite ZirkulationsleitungRp2 1/2"
Anschlussrichtung PrimärseiteVertikal
Anschlusstyp ZirkulationsrohrInnengewinde
Anschlussweite HE60,3/76,1mm
Application typeDHW storage & charging
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
BeschreibungTC-DL 1300 ECL XB
Breite ohne Gehäuse [mm]2720 mm
Breite Paket [mm]2510 mm
Breite Paket 2 [mm]1300 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPS mit laminiertem Vlies
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.35 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.]0.86 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.]-0.30 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]16.98 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]20.00 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.]11.70 m³/h
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fabrikat TWE-PumpeGrundfos
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]2610 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe Paket [mm]1230 mm
Höhe Paket 2 [mm]2425 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungLegionellenschutzsysteme
Leistung [kW]546.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionThermoClean-DL 1300 ECL
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN50/DN65
Nennweite HEDN50/DN65
Nennweite TWEDN65
Nennweite ZirkulationsleitungDN65
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTC-DL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Stromstärke [A] [max.]4.0 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm]1100 mm
Tiefe Paket [mm]1000 mm
Tiefe Paket 2 [mm]1000 mm
Typ TWE-PumpeMAGNA3
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warmwasserspeichervolumen [l]1300 L
Werkstoff Speicher1.4571
Zirkulation TWEJa
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungDVGWCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht230 Kilogramm
Nettogewicht230 Kilogramm
Volume2634.57 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162745069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm