Trinkwarmwassersystem, TC-DL, 420 kW, Reglertyp TWE: ECL 310, 1000 L
004X1622
TC-DL 1000 ECL XB
004X1622
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | geschweißt |
| Anschlussart HE | geschweißt |
| Anschlussart TWE | Innengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 48,3/60,3mm |
| Anschlussnennweite TWE | Rp2 1/2" |
| Anschlussnennweite Zirkulationsleitung | Rp2" |
| Anschlussrichtung Primärseite | Vertikal |
| Anschlusstyp Zirkulationsrohr | Innengewinde |
| Anschlussweite HE | 48,3/60,3 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aufbau | stehend |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | TC-DL 1000 ECL XB |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 2570 mm |
| Breite Paket [mm] | 2425 mm |
| Breite Paket 2 [mm] | 1300 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Dämmstoff | EPS mit laminiertem Vlies |
| DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.] | 0.29 bar |
| DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] | 0.65 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 12 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 25 bar |
| Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 10 bar |
| Druck Zirkulation [bar] [max.] | -0.27 bar |
| Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] | 12.96 m³/h |
| Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 15.00 m³/h |
| Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] | 9.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
| Herstellername | Danfoss |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 2525 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe Paket [mm] | 1100 mm |
| Höhe Paket 2 [mm] | 2400 mm |
| Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 4.3 |
| Kategoriebezeichnung | Legionellenschutzsysteme |
| Leistung [kW] | 420.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | ThermoClean-DL 1000 ECL |
| Materiallegierung WÜ TWE | 1.4404 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 25 bar |
| Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
| Nennweite FW | DN40/DN50 |
| Nennweite HE | DN40/DN50 |
| Nennweite TWE | DN65 |
| Nennweite Zirkulationsleitung | DN50 |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | TC-DL |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Elektronisch |
| Reglertyp TWE | ECL 310 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Stromstärke [A] [max.] | 4.0 A |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 1000 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 1000 mm |
| Tiefe Paket 2 [mm] | 1000 mm |
| Typ TWE-Pumpe | MAGNA3 |
| Typ WÜ TWW | XB59M-1-120 |
| UL-zertifiziert | No |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
| Warmwasserspeichervolumen [l] | 1000 L |
| Werkstoff Speicher | 1.4571 |
| Zirkulation TWE | Ja |
| Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
| Zulassung | DVGWCE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 Kilogramm |
| Nettogewicht | 230 Kilogramm |
| Volume | 2456.818 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |