Danfoss logo
Thermoclean

Trinkwarmwassersystem, TC-DL, 84 kW, Reglertyp TWE: ECL 310, 200 L

004X1618

TC-DL 0200 ECL XB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWgeschweißt
Anschlussart HEgeschweißt
Anschlussart TWEAußengewinde
Anschlussnennweite FW26,9/33,5 mm
Anschlussnennweite TWEG1 1/2"
Anschlussnennweite ZirkulationsleitungG1 1/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteVertikal
Anschlusstyp ZirkulationsrohrAußengewinde
Anschlussweite HE26,9/33,5 mm
Application typeDHW storage & charging
Aufbaustehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]90 °C
BeschreibungTC-DL 0200 ECL XB
Breite ohne Gehäuse [mm]1950 mm
Breite Paket [mm]750 mm
Breite Paket 2 [mm]1200 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DämmstoffEPS mit laminiertem Vlies
DeltaP Primärseite ohne Wärmezähler [bar] [min.]0.24 bar
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.]0.54 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]12 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]25 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.]10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.]-0.19 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.]2.48 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.]5.00 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.]1.80 m³/h
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Fabrikat TWE-PumpeWilo
HerstellernameDanfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm]1730 mm
Eigenschaften
Wert
Höhe Paket [mm]1650 mm
Höhe Paket 2 [mm]1900 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie§ 4.3
KategoriebezeichnungLegionellenschutzsysteme
Leistung [kW]84.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionThermoClean-DL 200 ECL
Materiallegierung WÜ TWE1.4404
Nenndruck Primärseite [bar]25 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar]10 bar
Nennweite FWDN20/DN25
Nennweite HEDN20/DN25
Nennweite TWEDN32
Nennweite ZirkulationsleitungDN25
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypTC-DL
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL 310
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Stromstärke [A] [max.]4.0 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm]725 mm
Tiefe Paket [mm]750 mm
Tiefe Paket 2 [mm]800 mm
Typ TWE-PumpeSTRATOS PARA Z
Typ WÜ TWWXB37H-1-60
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warmwasserspeichervolumen [l]200 L
Werkstoff Speicher1.4571
Zirkulation TWEJa
Zulässige Temperatur [°C] [min.]2 °C
ZulassungDVGWCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht197 Kilogramm
Nettogewicht197 Kilogramm
Volume1259.347 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162745113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm