Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 130 kW, 750 L

161L1326

LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDHW storage & charging
BeschreibungLEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]130.0 kW
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 StS
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypLegiomin®
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Typ WÜ TWWXB37M-1-40
UL-zertifiziertNo
Warmwasserspeichervolumen [l]750 L

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht152 Kilogramm
Nettogewicht152 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2541 Liter
EAN/UPC5715255210627