Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 100 kW, 750 L

161L1325

LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDHW storage & charging
BeschreibungLEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Druck Primärseite [bar] [max.]16 bar
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]100.0 kW
LotmaterialBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 StS
Eigenschaften
Wert
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypLegiomin®
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Typ WÜ TWWXB37M-1-30
UL-zertifiziertNo
Warmwasserspeichervolumen [l]750 L

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1 Kilogramm
Nettogewicht1 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2541 Liter
EAN/UPC5715255210962