Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 150 kW, 500 L
161L1324
LEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX
161L1324
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beschreibung | LEGIOMIN-S 500-260-150 StS HEX |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Druck Primärseite [bar] [max.] | 16 bar |
| Enthält Akkus | No |
| Leistung [kW] | 150.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-260-150 StS |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | Legiomin® |
| Regelart TWE | External control |
| Reglertyp TWE | No Controller |
| Typ WÜ TWW | XB37M-1-50 |
| UL-zertifiziert | No |
| Warmwasserspeichervolumen [l] | 500 L |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 110 Kilogramm |
| Nettogewicht | 110 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1984.5 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210276 |