Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 130 kW, 750 L

161L1289

LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDHW storage & charging
BeschreibungLEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]130.0 kW
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
Eigenschaften
Wert
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypLegiomin®
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Typ WÜ TWWXB37M-1-40
UL-zertifiziertNo
Warmwasserspeichervolumen [l]750 L

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht152 Kilogramm
Nettogewicht152 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162889978