Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 80 kW, Kupferhartgelötet, 350 L

161L1283

LEGIOMIN-S 350-130-80 v2023

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeDHW storage & charging
BeschreibungLEGIOMIN-S 350-130-80 v2023
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Leistung [kW]80.0 kW
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 v2023
Eigenschaften
Wert
Product line32
ProduktgruppeTrinkwarmwassersystem
ProdukttypLegiomin®
Regelart TWEExternal control
Reglertyp TWENo Controller
Typ WÜ TWWXB37M-1-22
UL-zertifiziertNo
Warmwasserspeichervolumen [l]350 L

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Kilogramm
Nettogewicht89 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162736524