Trinkwarmwassersystem, Legiomin®, 60 kW, 350 L
161L1281
LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
161L1281
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Beschreibung | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Leistung [kW] | 60.0 kW |
| Lotmaterial | Brazed stainless steel |
| Material Description | LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktgruppe | Trinkwarmwassersystem |
| Produkttyp | Legiomin® |
| Regelart TWE | External control |
| Reglertyp TWE | No Controller |
| Typ WÜ TWW | XB37M-1-18 |
| UL-zertifiziert | No |
| Warmwasserspeichervolumen [l] | 350 L |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 88 Kilogramm |
| Nettogewicht | 88 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736487 |