Modular Metering Unit
267B0053
Water Meter cold DN15 REED
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0053
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beschreibung | Water Meter cold DN15 REED |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Water Meter cold DN15 REED |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 5.5 Liter |
| EAN/UPC | 5702424652449 |