Modular Metering Unit
267B0049
Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0049
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 10 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN20 110 MMU |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 20.632 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648244 |