Modular Metering Unit
267B0006
Recess box for modular metering units 854 x 650 mm
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0006
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Beschreibung | Recess box for modular metering units 854 x 650 mm |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Recess box 854x650 MMU |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 6 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 98.974 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626938 |