Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0004
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Application type | Metering unit |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 250 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 60 KPa |
| Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] | 20 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 25 |
| Werkseinstellung [kPa] | 30 KPa |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 3.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |