Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0002
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Application type | Metering unit |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 90 °C |
| Beschreibung | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| CE-geprüft | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 10 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kvs-Wert mit Rückschlagventil [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 90 °C |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Modular Metering Unit |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rückschlagventil integriert | Ja |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 70 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 10 °C |
| Ventilgröße | DN 20 |
| Werkseinstellung [°C] | 50 °C |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing + Anti-Kalk-Behandlung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.4 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 3.909 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626891 |