Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenInnengewinde
Application typeMetering unit
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionDomestic water line MMU
MeeteringPrepared for water meter
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeEinheit des Zählers
ProdukttypModular Metering Unit
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rückschlagventil integriertJa
VentilgrößeDN 20

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.3 Kilogramm
Nettogewicht0.9 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume3.158 Liter
EAN/UPC5702424626877