Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0033

Metering unit BD DN25
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeMetering unit
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungMetering unit BD DN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMetering Unit BD DN25
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeEinheit des Zählers
ProdukttypMetering unit in cabinet
VentilgrößeDN 25

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17 Kilogramm
Nettogewicht15 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424645724