Metering unit in cabinet
267B0032
Metering unit BD DN20
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0032
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Metering unit BD DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 10 |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Metering Unit BD DN20 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Metering unit in cabinet |
| Ventilgröße | DN 20 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 14.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 16.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645717 |