Metering unit in cabinet
267B0031
Metering unit BD DN15
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0031
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Metering unit BD DN15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 10 |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Metering Unit BD DN15 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Metering unit in cabinet |
| Ventilgröße | DN 15 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 Kilogramm |
| Nettogewicht | 13.4 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645700 |