Metering unit in cabinet
267B0030
Metering unit PV25 DN25
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0030
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Metering unit PV25 DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 10 |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Metering Unit PV25 DN25 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Metering unit in cabinet |
| Ventilgröße | DN 25 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13 Kilogramm |
| Nettogewicht | 12.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 73.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645694 |