Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0029

Metering unit PV25 DN20
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeMetering unit
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungMetering unit PV25 DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN20
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeEinheit des Zählers
ProdukttypMetering unit in cabinet
VentilgrößeDN 20

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18 Kilogramm
Nettogewicht15 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume17 Liter
EAN/UPC5702424645687