Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0028

Metering unit PV25 DN 15
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeMetering unit
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungMetering unit PV25 DN 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMetering Unit PV25 DN15
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeEinheit des Zählers
ProdukttypMetering unit in cabinet
VentilgrößeDN 15

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17 Kilogramm
Nettogewicht14 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645670