Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeMetering unit
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungMetering unit PV60 DN32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeEinheit des Zählers
ProdukttypMetering unit in cabinet
VentilgrößeDN 32

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht17.5 Kilogramm
Nettogewicht15.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume75.14 Liter
EAN/UPC5702424644543