Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0023

Metering unit PM DN25HP
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Application typeMetering unit
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]95 °C
BeschreibungMetering unit PM DN25HP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionMetering Unit PM DN25HP
Nenndruck Primärseite [bar]10 bar
Product line67
ProduktgruppeEinheit des Zählers
ProdukttypMetering unit in cabinet
VentilgrößeDN 25

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.5 Kilogramm
Nettogewicht13.8 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume15.8 Liter
EAN/UPC5702424644505