Metering unit in cabinet
267B0022
Metering unit PM DN20
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
267B0022
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
| Beschreibung | Metering unit PM DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druckstufe | PN 10 |
| Enthält Akkus | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Metering Unit PM DN20 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Einheit des Zählers |
| Produkttyp | Metering unit in cabinet |
| Ventilgröße | DN 20 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 13.8 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 60.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702424644499 |