Termix One-B, Typ 2, Reglertyp TWE: AVTB
144B3992
Produkttyp: Termix One-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3992
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Außengewinde |
| Anschlussart TWE | G Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix One Typ 2 mit Abdeckhaube AVTB/GTU |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 315 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 315 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Grau lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Inklusive |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 430 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 430 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lotmaterial | Brazed copper |
| Material Description | Termix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix One-B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Thermostatisch |
| Reglertyp TWE | AVTB |
| SCIP-Dossier Nr. | ce7cdd58-156e-492f-9403-fbe4f17bfa26 |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix One Type 2 w/cover AVTB XB04-2-VP |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 0.5 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 165 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 165 mm |
| Typ WÜ TWW | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Ohne |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11 Kilogramm |
| Nettogewicht | 10 Kilogramm |
| Volume | 20.698 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560905346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |