Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Typ 1, Reglertyp TWE: AVTB

144B3977

Produkttyp: Termix One-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, AVTB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Außengewinde
Anschlussart TWEG Außengewinde
Anschlussnennweite FW3/4"
Anschlussnennweite TWE3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteUnten
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]120 °C
BeschreibungTermix One Typ 1 AVTB
Breite mit Gehäuse [mm]315 mm
Breite ohne Gehäuse [mm]315 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialGrau lackiertes Stahlblech
GehäuseoptionInklusive
Höhe mit Gehäuse [mm]430 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm]430 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialBrazed copper
Material DescriptionTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ18
Nennweite TWEØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix One-B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEThermostatisch
Reglertyp TWEAVTB
SCIP-Dossier Nr.1b8a1347-ccfb-477d-b363-b8e0700ad8d3
SCIP-Dossier ProduktnameTermix One Type 1 AVTB XB04-2-VP
Station -TypTyp 1
Statischer Druck TWE [bar] [min.]0.5 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]165 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm]165 mm
Typ WÜ TWWT22-2 16/16 G3/4" VP
UL-zertifiziertNo
Zirkulation TWEOhne
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10 Kilogramm
Nettogewicht9 Kilogramm
Volume20.698 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560897856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm