Termix Novi, Typ 2, Reglertyp TWE: IHPT
144B3966
Produkttyp: Termix Novi, Typ 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3966
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussart FW | G Außengewinde |
| Anschlussart TWE | G Außengewinde |
| Anschlussnennweite FW | 3/4" |
| Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
| Anschlussrichtung Primärseite | Unten |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 120 °C |
| Beschreibung | Termix Novi Typ 2 IHPT/Isol. |
| Breite mit Gehäuse [mm] | 315 mm |
| Breite ohne Gehäuse [mm] | 300 mm |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Gehäusematerial | Grau lackiertes Stahlblech |
| Gehäuseoption | Ohne |
| Höhe mit Gehäuse [mm] | 432 mm |
| Höhe ohne Gehäuse [mm] | 432 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Lotmaterial | Kupferhartgelötet |
| Material Description | Termix Novi Type 2 |
| Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
| Nennweite FW | Ø18 |
| Nennweite TWE | Ø18 |
| Product line | 33 |
| Produktgruppe | Kompaktstationen |
| Produkttyp | Termix Novi |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
| Reglertyp TWE | IHPT |
| SCIP-Dossier Nr. | cf3d21a5-09ee-41ce-8baf-7d2ad2361974 |
| SCIP-Dossier Produktname | Termix Novi Type 2 |
| Station -Typ | Typ 2 |
| Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Tiefe mit Gehäuse [mm] | 165 mm |
| Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 155 mm |
| Typ WÜ TWW | XB06H-1 40 G3/4"*10 H |
| UL-zertifiziert | No |
| Zirkulation TWE | Extra |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 Kilogramm |
| Nettogewicht | 9 Kilogramm |
| Volume | 20.088 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |