Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BV-FI, Reglertyp TWE: ECL

144H3432

Produkttyp: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart FWG Innengewinde
Anschlussart TWEG Innengewinde
Anschlussnennweite FWG1"
Anschlussnennweite TWEG1"
Anschlussnennweite ZirkulationsleitungG3/4"
Anschlussrichtung PrimärseiteBottom + option for top conn
Anschlusstyp ZirkulationsrohrG Innengewinde
Application typeInstantaneous DHW
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C]110 °C
BeschreibungFully insulated Instantaneous water heater
Breite mit Gehäuse [mm]905 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
GehäusematerialOhne
GehäuseoptionNein
Höhe mit Gehäuse [mm]890 mm
Eigenschaften
Wert
Im Geltungsbereich der WEEENo
LotmaterialKupferhartgelötet
Material DescriptionBV-FI T4 E-CP Clos de Lorette
Nenndruck Primärseite [bar]16 bar
Nennweite FWØ28
Nennweite TWEØ28
Nennweite ZirkulationsleitungØ18
Product line33
ProduktgruppeKompaktstationen
ProdukttypTermix BV-FI
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelart TWEElektronisch
Reglertyp TWEECL
SCIP-Dossier Nr.36e749a4-7c45-487b-8920-f301d10a7253
SCIP-Dossier ProduktnameBV-FI T4 E-CP Clos de Lorette
Station -TypType 4 E-CP
Statischer Druck TWE [bar] [min.]1.0 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm]400 mm
Typ WÜ TWWT137H-1 26 G1"*20 H
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Zirkulation TWEJa
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht60 Kilogramm
Nettogewicht59 Kilogramm
Volume322.18 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706562237438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm